New Product Post: XIAO RP2040

For our friends who are unfamiliar, the Seeeduino XIAO is the smallest Arduino compatible board in the Seeeduino Family.    It has a rich interface and tiny size as well as a super low price. Because of this, the Seeeduino XIAO has become popular for use in a variety of maker projects, as well as in classrooms worldwide.  We’ve learned quite a bit from the Seeeduino XIAO and are happy to bring you its newest iteration: XIAO RP2040

The XIAO RP2040 has the same dimensions and interface as the Seeeduino XIAO. It also supports Seeeduino XIAO’s Expansion board. You can easily solder it to your PCB board. The difference is that the XIAO RP2040 uses a more powerful RP2040 chip (Dual-core ARM® Cortex® M0+ @133MHz). It has 264KB of SRAM, and 2MB of onboard Flash memory and adds an RGB LED and 2 buttons to make the main control board easier to debug. This tiny board fully supports Arduino, MicroPython, and CircuitPython

The first batch was sold out within 2 hours after going live, and is now out of stock, with the expected shipping date for the next batch in early October. You can see more details at the bazaar and WIKI.

About Author

84 thoughts on "New Product Post: XIAO RP2040"

  1. [url=https://pomestie-park.com/bankety/vyezdnoe_obsluzhivanie_keitering/]кейтеринг на свадьбу[/url]
    Tegs: корпоратив в ресторане в москве https://pomestie-park.com/bankety/korporativ/

    [u]корпоратив в ресторане[/u]
    [i]банкет на свадьбу недорого[/i]
    [b]банкет на свадьбу недорого в москве[/b]

  2. [url=https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/Nastennyeshkafy/12U/1938/]серверный шкаф 19 дюймов 12u[/url]
    Tegs: серверный шкаф 19 настенный купить https://wtlan.ru/catalog/SHkafyWT/

    [u]серверный шкаф 19 дюймов купить[/u]
    [i]серверный шкаф 19 дюймов 12u[/i]
    [b]серверный шкаф 19 настенный купить[/b]

  3. [url=https://pomestie-park.com/]ресторан серебряный бор[/url]
    Tegs: бар в серебряном бору https://pomestie-park.com/

    [u]выездная свадебная регистрация москва[/u]
    [i]выездной ресторан на свадьбу[/i]
    [b]выездной ресторан цены[/b]

  4. Гранитная брусчатка считается одним из наиболее надежных стройматериалов для укладки аллей, дорог, тротуаров. В зависимости от месторождения камня, брусчатка имеет расцветку от светло-серого до черного, розоватого, в оранжевую и красную крапинку. А купить брусчатку можно по самым различным ценам, потому как стоимость может зависеть от способа обработки и оттенка материала. По сути есть возможность значительно сэкономить, если приобретать строительный материал без посредников, ведь любая гранитная брусчатка цена производителей будет ниже, нежели у любых продавцов.

    [url=http://pesok.salonkamnya.ru/m_4.html]http://pesok.salonkamnya.ru/m_4.html[/url]

    природный камень песчаник

Comments are closed.

Calendar

July 2021
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031